Publicar produtos
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Arquivado

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAM-8200
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de produtosAntincendio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)431
  • Largura (mm)445.7
  • Profundidade (mm)111
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619