Publicar produtos
PD50BE

PD50BE

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Extintor de pó com rodas com cilindro externo de 50 kg

Especificação
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPD50BE
  • Familia de productoEstintori carrellati
  • Grupo de produtosA polvere
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPortable fire extinguishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniclassFire Extinguishers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION