Publicar produtos
PD9ES

PD9ES

Traduzido por Google,

Extintor de pó portátil

Especificação
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 13 Kg             

    Nominal charge : 9,0 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 635 mm                                                                                      

    Overall width : 230 mm                                                                                   

    Height of the housing: 415 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 8 m                                                                                         

    Discharge time : 15 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure: > 10 MPa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPD9ES
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de produtosA polvere
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPortable fire extinguishing systems
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniclassFire Extinguishers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION