Publicar produtos
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
    Novacolor

    Archi+ Concrete

    Traduzido por Google,
    Archi+ Concrete é um revestimento de gesso mineral em pó para interiores. É composto por massas de cal hidratada bem temperadas, cimento branco, agregados específicos e modificadores reológicos cuidadosamente selecionados para garantir uma excelente trabalhabilidade.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • The particular grain curve of Archi+ Concrete and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, acrylsiloxane colour wash (matt), ensures to achieve cutting-edge elegant concrete effects, in line with the newest trends in the interior design. Archi+ Concrete permits to achieve post-industrial concrete-look textures, with elegant soft colour washing shades. The thickness of Archi+ Concrete ensures high protection performances on the substrate where it is applied-on.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArchi-concrete
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos