Publicar produtos
Swahili
Swahili
Swahili
    Novacolor

    Swahili

    Traduzido por Google,
    Swahili é um revestimento decorativo para interiores feito de cargas metálicas e agregados de quartzo selecionados que produzem efeitos visuais de alta qualidade e criam um jogo único de luz e sombras.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Swahili permits to achieve innovative chromatic and tactile effects that make the environment extremely comfortable and in line with the most cutting-edge trends in interior decoration. Swahili is an easy-to-apply product and allows both the professional and the private decorator to easily achieve high-quality effects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSwahili
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMetallics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos