Publicar produtos
Teodorico
Teodorico
Teodorico
    Novacolor

    Teodorico

    Traduzido por Google,
    Teodorico é um reboco de acabamento à base de cal, especialmente formulado para a decoração de interiores e exteriores de prestígio, feito de massa hidratada, pó de mármore fino, modificadores inertes e reológicos selecionados, o que garante uma perfeita trabalhabilidade do produto. Com sua formulação, Teodorico permite obter um acabamento uniforme e semi-polido, semelhante à pedra mármore, criando tons suaves e vibrantes.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Teodorico is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Teodorico's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time. In addition Teodorico allows to obtain an extremely elegant decoration of interiors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTeodorico
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMinerals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos