Publicar produtos
Eclat_Wall Painting
Eclat_Wall Painting
    Novacolor

    Eclat_Wall Painting

    Traduzido por Google,
    Eclat_Wall Painting é um acabamento decorativo para exteriores com efeito metálico. A luz refletida da superfície influencia o efeito estético final. Será distinguido por minúsculos pontos de luz capazes de criar um efeito 3D de brilho.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Eclat_Wall Painting creates a protective coating with excellent water repellency and good permeability that gives the finishing excellent breathability and good resistance to rain. Eclat_Wall Painting is suitable for the application in harsh environmental conditions and climates characterized by strong seasonal temperature changes. Thanks to its particular formulation and the presence of anti-mold additives, it preserves treated surfaces from molds, algae and moss even in the case of application on thermal insulation system.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEclat-wall-painting
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMetallics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos