Publicar produtos
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
    Novacolor

    Marmorino KS

    Traduzido por Google,
    Marmorino KS é um reboco à base de cal para alisamento e acabamento com efeito acetinado para interiores e exteriores; é feito de massa de cal hidratada bem temperada, pós finos de mármore e modificadores reológicos que garantem uma perfeita trabalhabilidade. Marmorino KS permite obter efeitos estéticos turvos com tons suaves e vibrantes ou superfícies totalmente uniformes e uniformes para lembrar o tradicional e histórico Marmorino Veneziano. Além disso, é um perfeito gesso de subcapa mineral Era Veneziana ou Mirror Stucco.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Marmorino KS is indicated for the decoration of valuable interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmorino KS's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMarmorino-ks
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMinerals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos