Publicar produtos
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
    Novacolor

    Metallo_Fuso

    Traduzido por Google,
    Metallo_Fuso é um revestimento decorativo para superfícies verticais interiores, feito a partir de pós de ligas metálicas selecionadas, compostos de resina epóxi bicomponente, cargas e aditivos reológicos especiais para garantir uma excelente trabalhabilidade.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • The application of Metallo_Fuso allows unique textures to be achieved, originally and exclusively enhancing the surfaces treated, transforming them into real metal. Metallo_Fuso is available in Tin, Copper, Brass, Bronze versions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetallo-fuso
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMetallics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos