Publicar produtos
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
    Chemelex

    Raychem 460 Pipe Tracing Controller

    Traduzido por Google,

    O Raychem 460 é um controlador de rastreamento térmico de ponto único listado pela c-UL-us, projetado para proteção contra congelamento de tubos, manutenção de fluxo e aplicações de substituição de perda de calor. Ele inclui uma tela sensível ao toque colorida de 5" polegadas para configuração e programação intuitivas imediatamente. O controlador 460 pode ser usado com os modos de detecção de linha ou detecção de ambiente e Controle de detecção ambiental proporcional (PASC). Ele mede temperaturas com dois termistores de 2 fios de 2 KOhm / 77 °F (25 °C) conectados diretamente à unidade. O controlador também pode medir a corrente de falha de aterramento para garantir a integridade do sistema. O controlador inclui equipamentos de detecção e retransmissão de corrente de falha de aterramento em conformidade com o padrão UL1053.

    Especificação
    • Features

      • Simple and fast to install and operate with colored touchscreen for easy navigation
      • Advanced features such as High Temperature cut-out, Autocycle, Event logs for safe and efficient operation
      • Built-in ground fault protection functionality evaluated per UL1053 standard. Easiliy adjustable ground fault alarm and trip settings
      • Flexible and intuitive set-up reduces set-up time
      • USB port for firmware updates, download monitoring reports and remote battery powered setup
      • Built-in Form C Alarm relay with flexible set up for Normally Open/Normally Closed operation

      Specifications

      Alarm Relay: Single Pole Single Throw Relay, Volt-free: Maximum Switching Capacity:1 A @ 24 VDC, 1 A @ 24 VAC

      Ambient Temperature: 32 - 105 °F

      Circuit Breaker: 30 A, Maximum

      Controller Temperature Setting: 32 - 176 °F

      Enclosure Material: Polycarbonate

      Ground Fault Alarm: 20 - 200 mA

      Mounting: DIN Rail

      NEMA Rating: 12

      Output Relay: 24 A @ 120/208/240/277 +/-10% VAC: 50/60 Hz

      Power Consumption, Standby: 9 W

      Sensor Cable Length: 10 ft

      Sensor Temperature Range: -40 °F

      Sensor Tip Diameter: 0.2 in

      Sensor Type: Thermistor 2KΩ @ 77°F (25°C), 2-wire

      Supply Voltage: 120 - 277 V

      Temperature Alarm: 32 - 190 °F

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraychem-460-na
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de produtosHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)90
    • Largura (polegadas)210
    • Profundidade (polegadas)85
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Código ETIMEC002063
    • Nome ETIMAccessories for heating cables
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric trace heating control and monitoring panels
    • Código CSI MasterFormat 201422 01 10
    • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Plumbing Piping and Pumps
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States