Publicar produtos
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

Traduzido por Google,
Os teclados da série de assinatura com fio HomeWorksR QS fornecem aos proprietários uma maneira simples e elegante de operar luzes, cortinas, telas motorizadas, termostatos e muitos outros dispositivos.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-signatureseries-keypad
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosHomeWorks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.75
  • Largura (polegadas)1.81
  • Profundidade (polegadas)1.62
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniclassDimmer Control Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States