Publicar produtos
Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Chemelex

Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

Traduzido por Google,

Unidade de controle eletrônico HWAT-ECO

O Raychem HWAT-ECO é uma unidade de controle e monitoramento energeticamente eficiente para sistemas de aquecimento de água monocomando autorreguláveis ​​Raychem HWAT. Ele proporciona controle flexível de temperatura e economia de energia adicional, com funções integradas que reduzem a temperatura de manutenção durante períodos de baixo consumo.

Especificação
  • Features

    • Energy saving: additional savings up to 21%
    • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
    • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
    • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
    • In-wall or panel mounted
    • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

    Specifications

    Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

    Boiler Sensor: Yes

    Bulit-In Ground Fault Protection: Yes

    Display: 5" Color Touch Screen

    Enclosure: Polycarbonate

    Function: Hotwater Temperature Maintanace

    Max Exposure Temperature: 105 °F

    Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

    Pipe Sensor: Yes

    Self Diagnostic Feature: Yes

    Voltage AC: 120 V

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraychem-hwat-eco-na
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de produtosHeat Tracing - Single-point Controller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCControlador
  • Código ETIMEC002063
  • Nome ETIMAccessories for heating cables
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States