Publicar produtos
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
    Chemelex

    Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)

    Traduzido por Google,

    Unidade de controle eletrônico HWAT-ECO

    O Raychem HWAT-ECO é uma unidade de controle e monitoramento energeticamente eficiente para sistemas de aquecimento de água monocomando autorreguláveis ​​Raychem HWAT. Ele proporciona controle flexível de temperatura e economia de energia adicional, com funções integradas que reduzem a temperatura de manutenção durante períodos de baixo consumo.

    Baixe o complemento Raychem Trace-It para Autodesk Revit em http://apps.autodesk.com

    Especificação
    • Features

      • Energy saving: additional savings up to 21%
      • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
      • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
      • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
      • In-wall or panel mounted
      • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

      Specifications

      Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

      Boiler Sensor: Yes

      Bulit-In Ground Fault Protection: No

      Display: 5" Color Touch Screen

      Enclosure: Polycarbonate

      Function: Hotwater Temperature Maintanace

      Max Exposure Temperature: 40 °C

      Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

      Pipe Sensor: Yes

      Self Diagnostic Feature: Yes

      Voltage AC: 230 V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraychem-hwat-eco-v5-eu
    • Familia de productoRaychem Europe
    • Grupo de produtosHeat Tracing - Single-point Controller
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código ETIMEC002288
    • Nome ETIMSmall distribution board equipped
    • Número OmniClass23-33 15 15 21
    • Título OmniclassPipe Heat Tracing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States