Publicar produtos
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
    Chemelex

    Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)

    Traduzido por Google,

    Cabo de aquecimento autorregulável IceStop

    Os cabos de aquecimento autorreguláveis ​​Raychem IceStop proporcionam o degelo de telhados e calhas, sendo adequados para todos os materiais padrão de calhas e tubos de drenagem. A potência de saída é de 36 W/m a 0 °C em água gelada e 18 W/m a 0 °C no ar.

    Especificação
    • Features

      • Simple to design
      • Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
      • Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
      • GM-2XT for bitumen roofs

      Specifications

      Color: Black

      Conductor Material: Nickel-Plated Copper

      Ground Path Type: Braid

      Min Installation Temperature: 0 °F

      Nominal Cable Weight: 92 lb/ft

      Nominal Thickness: 0.24 in

      Nominal Width: 0.54 in

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraychem-icestop-na
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de produtosHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFluoropolymer
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nome ETIMHeating cable
    • Código CSI MasterFormat 201407 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
    • Número OmniClass23-33 15 15 17
    • Título OmniclassCable Heat Trace

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States