Publicar produtos
Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Painel de controle do sistema Raychem TraceTek com tela sensível ao toque

O painel de tela sensível ao toque TT-TS12 oferece uma interface gráfica para gerenciar e exibir informações de uma rede de até 250 circuitos externos de detecção de vazamentos TraceTek. A tela SVGA de 12" em cores e alta resolução é complementada por uma tela sensível ao toque de qualidade industrial para interação e controle do usuário. O TT-TS12 coleta dados de uma rede de Módulos de Interface de Sensor TraceTek ou Transmissores Mesh sem fio. O status de todos os cabos e sondas de detecção de vazamentos é exibido em um resumo geral, e os detalhes atuais de qualquer canal selecionado são exibidos com um único toque. O painel apresenta mapas interativos e dinâmicos de localização de vazamentos. A localização de qualquer vazamento detectado é exibida por um ícone piscante posicionado sobre a planta baixa, o layout da tubulação ou a foto de um equipamento específico, a critério do usuário. Alarmes sonoros, relés de resumo, dados seriais e interfaces web são fornecidos como recursos padrão.


Especificação
  • Key benefits:

    • 12" full color, high resolution SVGA touch screen display
    • Works with TRACETEK Sensor Interface Modules or wireless Mesh Transmitters.
    • Quick status overview of all leak detection cables.
    • Interactive and dynamic leak location maps and displays
    • The leak location is displayed over the floor plan, piping layout or the photo of a single piece of equipment at the user's discretion.
    • Audible alarms, summary relays, serial data and web interfaces are provided as standard features.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraychem-tracetek-TT-TS12
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de produtosLeak Detection Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código ETIMEC001422
  • Nome ETIMPLC function/technology module
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_28_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater leak detection and alarm systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 72 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Leak Detection Systems
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniclassElectrical Control Panels