Publicar produtos
nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel

Traduzido por Google,

O painel de teto da chaminé é montado no topo do centro de contenção e é usado com a chaminé do sistema de contenção para direcionar a exaustão quente para fora do centro.

Especificação
  • Features & Benefits

    • Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center
    • Used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney Ceiling Panels are used with chimney to direct hot exhaust air into drop ceiling, duct work or other means back to the computer room cooling devices

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 16 ga
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahoffman-proline-containment-system-chimney-ceiling-panel
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de produtosAisle Containment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Código ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States