Publicar produtos
nVent ProLine Containment System Chimney System
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney System

Traduzido por Google,

A chaminé do sistema de contenção direciona o ar quente de exaustão para o teto suspenso, dutos ou outros meios de volta para os dispositivos de resfriamento da sala de computadores.

Especificação
  • Features & Benefits

    • Two sizes to fit various ceiling heights
    • Infinite adjustment between minimum and maximum extension
    • Bulb gasket seals against flat surfaces and ceilings
    • S-connectors provided for duct work connection
    • Purchase Chimney Ceiling Panel separately
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney comes in two heights to fit a wide range of applications

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 18 ga
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahoffman-proline-containment-system-chimney-system
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de produtosAisle Containment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Código ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States