Projetado para corredores largos de 48 polegadas (1200 mm). Também pode fornecer benefícios para corredores mais largos. Uma versão de 48 polegadas (1.219 mm) de largura veda corredores de 46 polegadas (1.168 mm) a 54 polegadas (1.372 mm) e uma versão de 72 polegadas (1.829 mm) veda corredores de 70 polegadas (1.778 mm) a 78 polegadas (1981 mm). As soluções personalizadas também podem oferecer benefícios para corredores mais amplos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |