Publicar produtos
nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel

Traduzido por Google,

Os painéis de teto de janela têm painéis de policarbonato de 0,22 polegadas (6 mm) facilmente modificados para acomodar os códigos locais de combate a incêndio. Painel da janela superior feito de 0,22 pol. policarbonato.

Especificação
  • Features & Benefits

    • Frame made of 16 gauge steel
    • Overhead window panel made of .22-inch polycarbonate
    • Sealed containment, Window Ceiling Panels have easily modified .22-in. polycarbonate panels to accommodate local fire suppression codes (sprinkler heads)
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahoffman-proline-containment-system-window-ceiling-panel
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de produtosAisle Containment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Código ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States