Publicar produtos
Air source heat pump e360

Air source heat pump e360

Traduzido por Google,

A página do produto E360 descreve a unidade como um sistema de aquecimento de água com bomba de calor de nível comercial, projetado para fornecer água quente sanitária de alta eficiência para aplicações residenciais, multifamiliares e comerciais de pequeno porte. O E360 utiliza tecnologia avançada de bomba de calor ar-água para extrair o calor ambiente e transferi-lo para a água armazenada, reduzindo significativamente o consumo de energia elétrica em comparação com os aquecedores de água elétricos tradicionais. O sistema foi projetado para eficiência energética, custos operacionais reduzidos e emissões de carbono minimizadas, ao mesmo tempo que oferece um fornecimento consistente de água quente de alta capacidade. Seu design modular e escalável permite a integração em novas construções e instalações de retrofit, tornando-o adequado para projetos de construção sustentável e sistemas mecânicos energeticamente eficientes.

Especificação
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
    • Integral Circulator and ECM Fans
    • Build America Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Monobloc design for easy installation
    • High efficiency, cold climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
    • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
    • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
    • Fully Ductable on intake and discharge sides
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-source-heat-pump-e-360-a
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de produtosAir Source Heat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters