Publicar produtos
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
    OFM

    OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk

    Traduzido por Google,

    OFM 1048 Core Collection 48" Mesa de computador.

    Facilmente complementando o escritório corporativo ou doméstico, esta moderna mesa de computador industrial OFM Core Collection 48" possui pernas de metal prateado com um tampo de mesa com acabamento. O tampo de mesa de 4" de espessura possui um núcleo de MDF e é revestido em PVC, proporcionando uma superfície durável e elegante para o trabalho. Deslizamentos ajustáveis na base das pernas proporcionam fácil nivelamento da mesa para qualquer superfície de piso. A mesa tem 48 "de comprimento por 24" de profundidade e 29" de altura.

    A mesa de computador industrial moderna tem pernas angulares prateadas simples e elegantes que se encaixam facilmente em um ambiente doméstico ou de escritório.
    O núcleo de mesa de MDF durável é envolto em PVC para um acabamento de mesa Cherry elegante e duradouro.
    Bordas de mesa arredondadas, superfície de 3/4 "de espessura e pernas angulares fortes misturam o delicado com o industrial para uma aparência ousada.
    Pesando menos de 40 libras, pode parecer uma mesa leve, mas tem um peso robusto de 200 libras.
    Esta secretária apresenta linhas simples e elegantes, o que também significa que é fácil e rápida de montar.

    Como destaque na Amazon.com


    Especificação
    • Interior Leg Space: 34.65*11.22*26.73
      Overall Depth: 47.24"
      Overall Height: 29.02"
      Overall Width: 23.62"
      Assembled Product Weight: 38.59 lbs
      Carton Size: 5" H x 28" W x 62" L
      Carton Cube: 5.023148
      Ship Weight: 42.99
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-1048-Core-Collection-48in-Computer-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    • Largura (polegadas)23.62
    • Profundidade (polegadas)47.24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings