Publicar produtos
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk

    Traduzido por Google,

    OFM 1060 Core Collection Moderno 48" Mesa de Computador O-Frame de Metal.

    Rica em elementos de design industrial moderno, como a estrutura em O integrada ao tampo da mesa, a mesa de computador OFM Core Collection 48" Metal O-Frame, em Knotty Oak, se destaca visualmente das mesas de computador típicas. Esta mesa de computador moderna e minimalista é perfeita para pequenos espaços de escritório, escritórios domésticos e até mesmo para uso geral na decoração da casa. Apresentando um núcleo de aglomerado cercado por laminado de melamina de alta qualidade, o robusto tampo de madeira de 1,75 "de espessura ficará bem e complementará sua decoração. As pernas da estrutura em O de metal acentuado da mesa têm um acabamento de pintura em pó para durabilidade e deslizamentos ajustáveis para fácil nivelamento da superfície. A mesa tem 48 "de comprimento por 24" de profundidade e 29" de altura.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Interior Leg Space: 42.52*11.22*26.73
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 40.79 lbs
      Carton Size: 7" H 29" W 48" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 47.36
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-1060-Core-Collection-Modern-48in-Metal-O-Frame-Computer-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    • Largura (polegadas)47.24
    • Profundidade (polegadas)23.62
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings