Publicar produtos
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk

    Traduzido por Google,

    Mesa de escritório flutuante da coleção OFM ESS-1000 Essentials

    MESA MODERNA: Esta mesa de escritório em casa tem um design limpo e moderno com um tampo que parece flutuar sem peso acima da estrutura robusta da perna em O.
    ROBUSTO: Não se deixe enganar pela sua aparência leve; esta mesa de computador resistente tem um estabilizador traseiro e pés de nivelamento para garantir estabilidade e força.
    DURÁVEL: Esta mesa de trabalho tem uma estrutura de aço com revestimento em pó forte, além de um tampo durável de 3/4 "de espessura que dura anos.
    ESPAÇOSO: Com uma ampla superfície de mesa de 22 7/8 "x 43 1/4", esta estação de trabalho tem muito espaço para seu laptop, computador de mesa, monitor e muito mais.
    GRÃO DE MADEIRA: A superfície da mesa tem uma aparência realista de grão de madeira e textura sutil para torná-la uma adição elegante a qualquer espaço de trabalho. Disponível em Driftwood, Espresso e Harvest.


    A coleção Essentials by OFM é onde a qualidade encontra o valor. A mesa ESS-1000 apresenta um design limpo e moderno com um tampo que parece flutuar sem peso acima da estrutura da perna O. A estrutura é construída em aço resistente com revestimento em pó e inclui pés niveladores em todos os cantos para uma superfície de trabalho estável. A parte superior durável tem 0,7 "de espessura com uma aparência realista de grão de madeira e textura sutil, com uma ampla superfície de mesa de 22 7/8" x 43 1/4" que oferece muito espaço para trabalhar, estudar ou criar. Fácil de montar , o design elegante e o preço competitivo do ESS-1000 o tornam um complemento perfeito para qualquer casa, escritório, dormitório ou escola. A altura da mesa mede 30" e tem uma capacidade de peso de 200lb. Pedestal móvel de coordenação de 3 gavetas também disponível (vendido separadamente ou em conjunto com o ESS-1000). Apoiado pela garantia limitada vitalícia Essentials by OFM.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Height: 30"
      Length: 43.25"
      Material: Wood
      Number of Drawers: 2
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1000
      Specification Met: ANSI/BIFMA
      Width: 23"
      Product Dimensions: 23" x 43.2" x 30"
      Weight: 38 lbs
      Shipping Weight: 40.8 lbs (View shipping rates and policies)
      ASIN: B071ZZJ5FK
      Item model number: ESS-1000-DWD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-ESS-1000-Essentials-Collection-Floating-Top-Office-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)43.25
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings