Publicar produtos
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk

    Traduzido por Google,

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Mesa de computador moderna de 48" O-Frame.

    A Coleção OFM Essentials é onde a qualidade encontra o valor. Esta mesa de computador moderna e minimalista de 48 "O-Frame, em Brown Ash, é perfeita para pequenos escritórios, escritórios domésticos e até mesmo para uso geral na decoração da casa. Apresentando um núcleo de aglomerado cercado por laminado de melamina de alta qualidade, o robusto 1" top de madeira grossa vai ficar bem e complementar sua decoração. As pernas da estrutura em O de metal acentuado da mesa têm um acabamento de pintura em pó, em cinza, para durabilidade e deslizamentos ajustáveis para fácil nivelamento da superfície. A mesa tem 48 "de comprimento por 24" de profundidade e 29" de altura.

    As opções de cores são Harvest, Walnut, Brown Ash, Wenge.

    Mesa O-frame de estilo moderno com preço acessível.

    Pegada pequena perfeita para casa e escritórios menores.
    O laminado de melamina de alta qualidade complementa o moderno O-frame.
    Estrutura em O de metal com pintura em pó cinza para maior durabilidade.
    Deslizamentos ajustáveis proporcionam fácil nivelamento da superfície e evitam arranhões.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Interior Leg Space: 35.4" x 23.6"
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 36.34 lbs
      Carton Size: 6" H x 28" W x 53" L
      Carton Cube: 5.152777
      Ship Weight: 44.05
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-ESS-1006-Essentials-Collection-Modern-48in-O-Frame-Computer-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings