Publicar produtos
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
    OFM

    OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk

    Traduzido por Google,

    OFM ESS-1050 Essentials Collection Mesa de 48".

    A Coleção OFM Essentials é onde a qualidade encontra o valor. Esta mesa de mesa industrial moderna de 48" possui pernas de metal preto com um tampo de mesa com acabamento Wenge Woodgrain que complementa facilmente o escritório corporativo ou doméstico. . O acabamento da mesa é PVC envolto sobre a parte superior do MDF, que fornece uma superfície durável e elegante para o trabalho. Deslizamentos ajustáveis na base das pernas proporcionam fácil nivelamento da mesa para qualquer superfície do piso. A mesa tem 48" de comprimento por 24" de profundidade e 29" " Alto.

    Esta mesa industrial moderna adiciona espaço de trabalho decorativo e valioso ao seu escritório corporativo ou doméstico.
    A base de estrutura em A de metal espesso fornece um toque de design industrial robusto que é tão clássico quanto funcional.
    A mesa fornece uma superfície de trabalho durável para uso em computador ou artesanato, com a mesa de MDF contemporânea envolta em PVC.
    Pesando menos de 40 libras, pode parecer uma mesa leve, mas tem um peso robusto de 200 libras.
    Esta secretária apresenta linhas simples e elegantes, o que também significa que é fácil e rápida de montar.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Interior Leg Space: 40.12" x 9.84" x 27.17"
      Overall Depth: 47.24"
      Overall Height: 28.94"
      Overall Width: 23.62"
      Assembled Product Weight: 39.68 lbs
      Carton Size: 4" H x 29" W x 52" L
      Carton Cube: 3.490740
      Ship Weight: 45.19
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-ESS-1050-Essentials-Collection-48in-Table-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings