Publicar produtos
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
    Ohlson

    BEAM Beamsofa

    Traduzido por Google,

    Sofá de viga ideal para salas de espera e recepções com uma infinidade de recursos bem pensados. Pode ser construído como um sofá reto, em forma de L ou em forma de U, onde as mesas podem ser colocadas entre os assentos, como extremidades ou como mesas de canto. Disponível com altura de assento extra que pode ser combinada vantajosamente em uma única seção ou como um sofá separado, e também com três larguras diferentes nos elementos do assento adaptados para padrão, XL e adulto com crianças. Graças às pernas de apoio, o sofá pode ser construído infinitamente longo. As peças de aço estão disponíveis como padrão em laca prata-branca e preta, bem como revestimento em pó RAL opcional para, por exemplo, combinar com estofamento selecionado.

    O peso do móvel de viga faz com que ele fique firme e estável por si só, sem precisar ser ancorado ao chão, mas é claro que é possível, e o comprimento das pernas traseiras evita que o encosto esfregue/bata na parede. A distância entre o assento e o encosto cria uma lacuna de sujeira que torna o assento "autolimpante" toda vez que alguém se senta, e a sujeira solta acaba no chão. A generosa lacuna de ar entre os elementos do assento deixa uma distância suficiente para a pessoa ao seu lado, e também permite que você complemente com apoios de braço posteriormente, sem reconstruir o sofá inteiro. Incline-se para trás e sinta a flexibilidade confortável nas costas.

    Divisórias de viseira podem ser encomendadas para sofás existentes para montagem diretamente no tampo do apoio de braço ou para novos pedidos para montagem na viga, com ou sem apoios de braço em cada lado, respectivamente.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 46 cm 

      DEPTH: 67 cm 

      HEIGHT: 86 cm 

      SEAT DEPTH: 45 cm

      ACCESSORIES:

      Visor dividersArmrestsTablesFloor anchoring

      FRAME:

      Steel parts in silver-gray-white or black lacquer are standardOptional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat elements in widths 50 / 70 / 90 cmFire-retardant polyether

      TABLE TOPS:

      25x45 cm and 45x45 cmWhite laminate/white-painted edge (20 mm)Birch-Ash laminate/light-painted edge (20 mm)White compact laminate/black core (12 mm)

      OTHER:

      Beam length is adjusted according to selections made, support legs are used at >230 cmArmrests (B4 cm) come with black faux leather as standard (H67 cm from floor to top part), choose the same as seat elements depending on the selected faux leather

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBEAM
    • Familia de productoBEAM
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Profundidade (mm)670
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText