Publicar produtos
EMA KS3 Armchair
EMA KS3 Armchair
EMA KS3 Armchair
    Ohlson

    EMA KS3 Armchair

    Traduzido por Google,

    Uma poltrona totalmente estofada com comodidades como apoios de braços, base giratória, rodas e assento grosso para maior conforto, tornando-a ideal para salas de conferência e reunião. Com seus apoios de braços, a poltrona é fácil de pendurar na mesa, o que facilita a limpeza. Também disponível com altura ajustável com um berço. Os apoios de braços vêm com couro preto como padrão.

    Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar o estofamento e criar uma variedade de expressões diferentes, assim como o acabamento da base giratória.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 59 cm

      DEPTH: 59 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES: Height-adjustable with cradle

      FRAME: Swivel base in silver-gray-white and black lacquer, wheels are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether 

      OTHERNOTE! This model is only available with wheels

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMA-KS3
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia