Publicar produtos
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
    Ohlson

    FENCE M85 1 1/2-seat sofa

    Traduzido por Google,

    Um sofá bonito e agradável de 1 1/2 lugares que, com sua profundidade geral mínima, economiza muito espaço sem sacrificar o bom conforto de sentar. Escolha sem, com um ou dois apoios de braço. Coloque vários sofás juntos em uma fileira com encaixes de acoplamento ou coloque os sofás costas com costas.

    Escolha entre tecidos, couro artificial ou couro de nossos fornecedores escandinavos, personalize a cor do suporte ou use nossas cores padrão em cinza prateado, branco ou preto.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 85 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaFENCE-m85-sofa
      • Familia de productoFENCE
      • Grupo de produtosSofa
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-09-11
      • Número de edição1
      • Altura (mm)760
      • Largura (mm)850
      • Profundidade (mm)550
      Relacionado
      • Material principalTecido
      • Material secundárioMetal
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia

      Disponibilidade da região

      Europa
      Denmark
      Finland
      Iceland
      Norway
      Sweden

      Produtos parecidos

      4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
      4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
      4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
      4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText