Publicar produtos
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    Traduzido por Google,

    Um móvel de viga montável que se adapta perfeitamente a recepções, salas de espera, aeroportos, etc.

    O sofá pode ser usado sozinho como um sofá de 2 ou 3 lugares, construído em comprimento infinito ou em ângulos internos e externos de 45° e 90°, com ou sem uma mesa de canto entre os elementos de assento.

    A mesa também pode atuar como um final para uma área de sofá. Os apoios de braço estão disponíveis como apoios de braço externos e intermediários.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaINVITE-sofa
    • Familia de productoINVITE
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText