Publicar produtos
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B01 Bench sofa

    Traduzido por Google,

    TRAIN B01 é um sofá-cama sem encosto e é um bom complemento para o sofá secional TRAIN S01 ou como uma peça de mobiliário independente.

    Este também pode ser construído como um banco reto, em L ou em U, pois está disponível com seções de 45° e 90°.

    Comprimento personalizado conforme necessário. Os suportes de perna estão disponíveis em laca prata, branca e preta, bem como cromados como padrão, outros RAL mediante solicitação.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixedPADDINGFully covered with fire-resistant polyether

      OTHER: Customizable lengths against quote

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRAIN-B01-bench
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText