Publicar produtos
TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)
Ohlson

TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)

Traduzido por Google,

Um sofá secional e de banco totalmente estofado que é ideal para, por exemplo, salas de espera, recepções e ambientes de sala de jantar, comprimento ajustável conforme necessário. Pode ser construído como um sofá reto, em forma de L ou em forma de U e pode, por exemplo, ser finalizado com apoios de braço ou uma seção de canto.

Cada seção do TRAIN S01 pode ser vantajosamente encomendada em cores diferentes para um resultado mais chamativo, e podemos adaptar o comprimento das seções retas completamente às suas necessidades. Também disponível com seções internas e externas de 45° e 90° onde você pode, por exemplo, construir um sofá arredondado como uma ferradura.

Ancoragem no piso, se necessário. As seções retas estão disponíveis em altura de mesa de jantar e de bar mais baixa. Suporte de perna como padrão em laca prata-branca e preta e cromado, outros RAL mediante solicitação.

Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar as roupas e criar uma variedade de expressões.

Especificação
  • SEAT HEIGHT 65 cm

    DEPTH 63 cm

    HEIGHT 82 cm

    LENGTH 160 cm

    ACCESSORIES

    • Coupling fittings
    • 45°-90° Sections

    STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

    Additions:
    - Chrome
    - Optional RAL
    - Floor fixed

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRAIN-S01-bar
  • Familia de productoTRAIN
  • Grupo de produtosBench
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden

Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText