Publicar produtos
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out

    Traduzido por Google,

    Sofá secional e de banco totalmente estofado, 45° ou 90° por dentro e por fora, se encaixa tão bem quanto móveis separados, um a um, ou que dois são conectados como uma ferradura, etc. Adicione uma seção reta e construa um sofá de canto, as opções são muitas... Pernas padrão em laca branca prateada e preta e cromado, outros RAL mediante solicitação.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar as roupas e criar uma variedade de expressões.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° OUTSIDE: 139x139 cm

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaTRAIN-S01-sofa-90out
      • Familia de productoTRAIN
      • Grupo de produtosSofa
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-09-11
      • Número de edição1
      • Altura (mm)820
      • Largura (mm)1390
      • Profundidade (mm)1390
      Relacionado
      • Material principalTecido
      • Material secundárioMetal
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia

      Disponibilidade da região

      Europa
      Denmark
      Finland
      Iceland
      Norway
      Sweden

      Produtos parecidos

      4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
      4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
      4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
      4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText