Publicar produtos
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S02 Sectional and bench sofa

    Traduzido por Google,

    Ao contrário do S01, o sofá secional TRAIN S02 tem pernas em vez de pernas, o que cria uma expressão diferente e o torna perfeito para salas de espera, recepções e outros ambientes públicos. Ele pode ser construído como um sofá reto, em forma de L ou em forma de U e pode, por exemplo, ser finalizado com apoios de braços. As roupas estão disponíveis em todos os nossos fornecedores escandinavos. Escolha entre tecidos, couro sintético e couro para criar uma variedade de expressões. Medar está disponível como padrão em laca prata-branca e preta, outros RAL mediante solicitação.

    Podemos adaptar o comprimento do sofá completamente às suas necessidades. Pode ser vantajosamente combinado com o sofá-banco TRAIN B02 para um visual completo e variado.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 63 cm

      HEIGHT 82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      MISCELLANEOUS: Customizable lengths against quote

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRAIN-S02-sofa
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText