Publicar produtos
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
O'Keeffe's

500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder

Traduzido por Google,
Escada de acesso fixa padrão com trilho de canaleta
Especificação
  • Features and Benefits

    • Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses

    • Access to interior roof or floor hatch
    • Elevator pit and manhole access
    • Door/wall hatch access
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaladder-access-500
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosVertical Ladders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
  • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Número OmniClass23-17 23 15
  • Título OmniclassLadders

Disponibilidade da região

América do Norte
United States