Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
okeeffes/products/a79b4948-4e41-4c1f-831f-247fca98d7bc
Início
Categorias
Construção
Escadas
534 Tubular Rail Low Parapet Cage Ladder with Walk-Through Rail Extensions
Disponível em Estados Unidos
O'Keeffe's
Seguir
534 Tubular Rail Low Parapet Cage Ladder with Walk-Through Rail Extensions
Traduzido por Google,
Vista original
Parapeito baixo com extensão de corrimão para passagem
Descarregar
Especificação
Especificação
Features and Benefits
Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with existing handrails.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ladder-cage-534
Familia de producto
Construction
Grupo de produtos
Vertical Ladders
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-09-14
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://okeeffes.com/products/534-cage-ladder/
Instruções de instalação
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/534.pdf
Certificação do produto
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs15.pdf
Descrição técnica
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs15.pdf
Relacionado
Relacionado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Escadas
Uniclass 2015 Código
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 Descrição
Access ladders
Código CSI MasterFormat 2014
05 51 33
Título CSI MasterFormat 2014
Metal Ladders
Número OmniClass
23-17 23 15
Título Omniclass
Ladders
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Descarregar
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Descarregar
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Descarregar
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Descarregar
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Descarregar
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Descarregar