Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC

Traduzido por Google,

HST PREMIUM

Uma combinação perfeita de modernidade, eficiência energética e segurança. Porta criada com a intenção de eliminar barreiras arquitetônicas, em conformidade com as tendências mais atuais do design de espaços.

  • Perfil de faixa de parâmetros avançados de isolamento térmico com uma profundidade de instalação de 85 mm.
  • Espessura de enchimento de vidro ou painel até 51 mm. Permite obter vidros grandes com embalagens de duas câmaras energeticamente eficientes.
  • Ferragens especializadas garantem que os caixilhos se movam livremente e sem resistência entre si ou com partes fechadas da estrutura.
  • Limiar quente Thermostep 68 mm.
  • Possível usar hardware anti-roubo na classe RC2.
  • Possível equipar a porta com acionamento elétrico garantindo alto conforto de uso.
  • Travão de folha opcional, folha baixa*.
  • A cobertura externa de alumínio cobre completamente o perfil do caixilho e do aro, dando-lhe um aspecto industrial. Possibilidade de pintar sobreposições numa vasta gama de cores RAL.
  • 5 pacotes de controle SMART OKNOPLAST: básico, médio, smart home, smart home premium e smart home voice.* Opção não padrão.

*Caixa baixa - largura do quadro reduzida na folha fixa. Uma solução alinhada com a tendência atual de maximização das áreas envidraçadas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_CC
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosHST PREMIUM
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte