Publicar produtos
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Traduzido por Google,

    Reforço estrutural de alvenaria com sistemas FRCM e CRM certificados pela CVT. O património histórico e artístico do nosso país é representado por inúmeras estruturas de alvenaria, tanto a nível de edifícios privados como de estruturas de interesse monumental. São inúmeras as estruturas que necessitam de obras de consolidação estrutural, e são muitos os eventos sísmicos que provocaram danos nos edifícios, tornando necessárias obras de recuperação. Para garantir às estruturas de alvenaria um nível de desempenho adequado, a OLYMPUS propõe o novo sistema Olympus STONE que através da utilização de redes de fibra de vidro, pré-formadas em GFRP, permite o aumento das características mecânicas dos elementos de alvenaria. Os sistemas de consolidação obtidos através da instalação de redes de fibra de vidro da linha OLY STONE, permitem colmatar facilmente défices estruturais que afetam as estruturas verticais, permitindo, ao contrário das intervenções realizadas com materiais tradicionais, uma reduzida invasividade e uma elevada durabilidade ao longo do tempo. soluções: _Sistemas FRCM _Sistemas CRM _Sistemas FACE VIEW.

    Especificação
    • A95057 a. _ A95057 b. _ A95059 a. _ A95057 c.

      INSTRUCTION FOR INSTALLATION: 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced. 2) Thorough cleaning from dust, oil and paint of the masonry substrate to which the reinforcement system is to be applied. 3) Washing and wetting of the surface until saturated. 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions in the respective data sheets. 5) Application over the previous "fresh" layer of mortar of OLY MESH GLASS CRM mesh, taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15-20 cm. 6) Application by trowel or by spraying with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions given in the respective data sheets. Note: In the case of reinforcement on a single face of the masonry or on two faces but in the presence of bagged masonry or unconnected or inadequately connected faces, it is necessary to use connectors from the OLY CONNECT line at the rate of 2-4 connectors per m2.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCRM
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalReforço
    • Material secundárioMortar
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores