Publicar produtos
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15 Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduzido por Google,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15 é um reboco estrutural em pó reforçado com fibras, pré-misturado e à base de cal hidráulica natural pura NHL 5. É ecológico e respirável, em conformidade com a norma EN 459-1. Adequado para uso interno e externo, para aplicação manual ou mecânica. Fácil de usar, especialmente recomendado para trabalhos de restauração e construção de valor histórico e artístico. Oferece excelente aderência aos substratos, alta permeabilidade ao vapor de água e endurece com baixa tensão interna. Sua formulação específica o torna atóxico, resistente a sulfatos, com baixo teor de sais solúveis e mecanicamente resistente. O ambiente cáustico da matriz aumenta o conforto interno, criando condições assépticas. Em termos de aplicação, é adequado para paredes e tetos internos e externos de edifícios e estruturas civis de importância histórica ou arquitetônica. Pode ser usado tanto como argamassa de assentamento quanto como reboco estrutural para reforço de paredes de alvenaria.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-15
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos