Publicar produtos
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduzido por Google,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 é um reboco estrutural pré-misturado, em pó, reforçado com fibras, à base de cal hidráulica natural NHL 5 pura, ecológica e respirável, em conformidade com a norma EN 459-1. Para uso interior/exterior, com aplicação manual ou mecanizada. Fácil de usar em edifícios de prestígio histórico e artístico. Possui excelente aderência aos substratos, alta permeabilidade ao vapor e endurecimento com baixa tensão. Sua formulação é atóxica, resistente a sulfatos, com baixo teor de sais solúveis e boa resistência mecânica. O ambiente cáustico da matriz melhora o conforto ambiental, criando condições assépticas. Como áreas de aplicação, pode ser utilizado em paredes, abóbadas e tetos, interiores e exteriores, de edifícios civis e tombados. Argamassa de revestimento e reboco para reforço de faces de paredes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-F15
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos