Publicar produtos
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Traduzido por Google,
    Consolidação estrutural e adaptação sísmica com sistemas FRP certificados pela CVT. A segurança estrutural e a reabilitação sísmica de edifícios em alvenaria são questões de importância atual e relevante no seio da sociedade civil. São inúmeras as estruturas que requerem intervenções de reforço estrutural e são muitos os eventos sísmicos que afetaram e continuam a afetar o território italiano ao longo dos anos. Surgiu assim a necessidade de garantir às estruturas um desempenho adequado de acordo com a regulamentação em vigor e com os numerosos fenómenos sísmicos. O OLYMPUS FRP enquadra-se neste contexto com a utilização de materiais compósitos constituídos por fibras de elevada resistência mecânica e resinas poliméricas, que representam uma tecnologia inovadora face aos sistemas de consolidação tradicionais, garantindo inúmeras vantagens tanto do ponto de vista técnico como prático. Os materiais FRP, de facto, graças à sua elevada resistência mecânica e ao reduzido impacto nas estruturas em termos de peso, rigidez e geometria, representam uma solução eficaz para a consolidação de estruturas de betão armado, alvenaria, madeira e aço. Além disso, a ausência de fenómenos de oxidação garante uma elevada durabilidade destes sistemas ao longo do tempo, eliminando os problemas críticos típicos das intervenções tradicionais. A linha OLYMPUS FRP oferece uma ampla gama de resinas e tecidos em carbono, vidro, basalto, aramida e fibra de aço, disponíveis em diversas gramaturas e diferentes urdiduras. Folhas pultrudadas de fibra de carbono estão disponíveis em vários tamanhos e módulos de elasticidade e barras pultrudadas de fibra de carbono, fibra de vidro e aramida também estão presentes em uma ampla gama de produtos.
    Especificação
    • A95078 a. _ A95078 b. _ A95078 c. _ A95078 d. _ A95078 i. _ A95078 j._ A95078 e. _ A95078 f. _ A95078 o. _ A95078 p. _ A95281 a. _ A95281 b. _ A95082 _ A95083

      INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY TEX FABRIC: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate hydraulic mortars. 3) Where necessary, in the case of surfaces with roughness less than 2 mm application of two-component epoxy filler OLY RESIN 10 (A+B). 4) Brush application of a first coat of two-component epoxy resin OLY RESIN 20 (A+B) following the instructions in the relevant data sheet. 5) Laying of OLY TEX fabric with oriented fibers as designed and subsequent treatment with special bubble break roller. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY RESIN 20 (A+B) and subsequent treatment with appropriate bubble break roller. 7) In case the subsequent laying of civil plasters is necessary, it is advisable to previously carry out on the system still "fresh" a manual dusting with quartz sand to increase the useful surface of adhesion._INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF THE OLY PLATE SYSTEM: 1) Cut the foil to the desired length using a diamond disk. 2) Remove any dust that may be present on the foil. 3) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the substrate with a thickness of 1-2 mm. 4) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the foil with a thickness of 1-2 mm. 5) Lay the foil fresh and press it evenly to the substrate with a rubber roller so as to eliminate any vacuum or air bubble.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFRP
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalReforço
    • Material secundárioMortar
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores