Publicar produtos
OPUS COMPOSITUM BIO- PLASTER
Pre-mixed plaster based on natural hydraulic lime NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO- PLASTER Pre-mixed plaster based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduzido por Google,
OPUS COMPOSITUM BIO-PLASTER é um reboco em pó pré-misturado à base de cal hidráulica natural pura NHL 5, ecológico e respirável, em conformidade com a norma EN 459-1. Adequado para uso interno e externo, aplicado manualmente ou com máquina. Fácil, rápido e econômico de usar. Oferece excelente aderência aos substratos, alta permeabilidade ao vapor e endurece com baixa tensão. Pode ser utilizado em paredes e tetos, tanto em ambientes internos quanto externos, em construções civis e industriais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOPUS-COMPOSITUM-BIO-PLASTER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos