Publicar produtos
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Traduzido por Google,
    Reforço estrutural de paredes com sistemas FRCM e CRM certificados pela CVT. O património histórico e artístico do nosso país é representado por inúmeras estruturas de alvenaria, tanto para edifícios privados como para estruturas de interesse monumental. São inúmeras as estruturas que necessitam de intervenções de consolidação estrutural e são muitos os eventos sísmicos que têm provocado danos nos edifícios, tornando necessárias intervenções de recuperação. Para garantir um nível de desempenho adequado às estruturas de alvenaria, a OLYMPUS propõe o novo sistema Olympus STONE que, através da utilização de malhas de fibra de vidro, pré-formadas em GFRP, permite o aumento das características mecânicas dos elementos de parede. Os sistemas de consolidação obtidos através da instalação de malhas de fibra de vidro da linha OLY STONE permitem colmatar facilmente situações de défice estrutural que afetam as estruturas verticais, permitindo, ao contrário das intervenções realizadas com materiais tradicionais, uma reduzida invasividade e uma elevada durabilidade ao longo do tempo. linha de soluções: _Sistemas FRCM _Sistemas CRM _Sistemas VISUAL FACE.
    Especificação
    • A95285 _ A95125 _ A95109

      INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF OLY MESH GLASS 320 AND OLY MESH BASALT&STEEL 200 : 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced; 2) Careful cleaning from dust, oils and paints of the masonry substrate on which the reinforcement system is to be applied; 3) Washing and wetting of the surface until saturated; 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the instructions given in the respective data sheets; 5) Application on the previous "fresh" layer of mortar of the OLY MESH mesh , taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15 cm; 6) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the indications given in the respective data sheets. The total thickness of mortar must be between 5 and 15 mm in the case of a single mesh, net of the leveling of the substrate. In the case of multiple nets, the maximum thickness cannot be more than 30 mm. Note: In order to ensure proper cooperation of the reinforcement with the masonry, the use of connectors from the OLY CONNECT line of appropriate diameter is recommended. _ INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY STEEL 750 FABRIC: Application steps include: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate structural mortars. 3) Brush application of a first layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar with a thickness of about 5 mm following the instructions in the relevant data sheet. 4) Laying of OLY STEEL 750 fabric with oriented fibers as per the design. 5) Insertion of any OLY ROD GLASS L connectors as per design specifications with OLY RESIN chemical anchor. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar to completely cover for reinforcement following the instructions in the relevant data sheet for a total reinforcement thickness of 15 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFRCM
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalReforço
    • Material secundárioMortar
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores