Publicar produtos
OPUS COMPOSITUM BIO- SKIM COAT 0-2
Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO- SKIM COAT 0-2 Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduzido por Google,
OPUS COMPOSITUM BIO-SKIM COAT 0-2 é uma massa corrida reforçada com fibras e repelente à água, à base de cal hidráulica natural NHL 5, ecológica e respirável, em conformidade com a norma EN 459-1. Acabamento "civil" para uso interno e externo. Fácil, rápida e econômica de usar, oferece excelente aderência aos substratos, boa respirabilidade, alta resistência mecânica e às intempéries, durabilidade e alto rendimento. Disponível em 12 cores base e 6 cores vibrantes. Os tons base, suaves e aveludados, refletem as tonalidades tradicionais da cal e das tintas naturais à base de terra; as cores vibrantes conferem à superfície um aspecto dinâmico. Alta estabilidade UV. Pode ser utilizada para nivelamento e acabamento civil, em ambientes internos e externos, em construções civis e industriais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOPUS-COMPOSITUM-BIO-SKIM-COAT-0-2
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos