Publicar produtos
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"

    Traduzido por Google,

    Conexão auto-flare

    Os acessórios do sistema TracPipe® são autopilotáveis ​​e conectam o sistema TracPipe CSST a conexões e aparelhos de gás tradicionais. Não são necessárias ferramentas especiais nem peças adicionais.

    Especificação
    • Part Number     Size     Weight Lbs.
      FGP-AF-RF-375     3/8″     .0.95
      FGP-AF-RF-500     1/2″     .95
      FGP-AF-RF-750     3/4″     1.1
      FGP-AF-RF-1000     1″     1.25

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipe-fittings-tracpipe-flange-fitting-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de produtosAutoFlare Fitting, Flange
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC