Publicar produtos
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"

    Traduzido por Google,

    Nosso sistema TracPipe® PS-II

    Sistema de instalação de gás pré-encapsulado, "em uma única etapa", para aplicações subterrâneas, em telhados ou paredes externas. O TracPipe PS-II pode ser instalado sob edifícios, lajes, estradas e calçadas — é perfeito para instalações de gás em diversas aplicações onde rapidez, confiabilidade e segurança são fundamentais.

    O tubo flexível de gás TracPipe PS-II é construído com tubo flexível de gás padrão em aço inoxidável TracPipe, revestido por uma capa de polietileno que funciona como um sistema de contenção ventilado.

    As conexões PS-II são fabricadas em latão com uma porta de ventilação NPT de 1/8" para facilitar a ventilação da luva do conduíte quando exigido pelas normas.

    Especificação

    • Part NumbersSizeWeight Lbs.
      FGP-UGC2-375
      3/8″
      1.55
      FGP-UGC2-500
      1/2″
      2.1
      FGP-UGC2-750
      3/4"
      2.5
      FGP-UGC2-10001"

      3.3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de produtosPS‑II Fitting, Coupling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC