Publicar produtos
TracPipe® System | TracPipe PS-II
TracPipe® System | TracPipe PS-II
TracPipe® System | TracPipe PS-II
TracPipe® System | TracPipe PS-II
TracPipe® System | TracPipe PS-II
TracPipe® System | TracPipe PS-II
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II

    Traduzido por Google,

    Nosso sistema TracPipe® PS-II

    Sistema de instalação de gás pré-encapsulado, "em uma única etapa", para aplicações subterrâneas, em telhados ou paredes externas. O TracPipe PS-II pode ser instalado sob edifícios, lajes, estradas e calçadas — é perfeito para instalações de gás em diversas aplicações onde rapidez, confiabilidade e segurança são fundamentais.

    O tubo flexível de gás TracPipe PS-II é construído com tubo flexível de gás padrão em aço inoxidável TracPipe, revestido por uma capa de polietileno que funciona como um sistema de contenção ventilado.

    As conexões PS-II são fabricadas em latão com uma porta de ventilação NPT de 1/8" para facilitar a ventilação da luva do conduíte quando exigido pelas normas.

    Especificação
    • (Part # + Size)

      TUBING 

      • FGP-UGP-375-250 - 3⁄8"
      • FGP-UGP-500-250 - 1⁄2"
      • FGP-UGP-500-100 - 1⁄2"
      • FGP-UGP-750-250 - 3⁄4"
      • FGP-UGP-750-100 - 3⁄4"
      • FGP-UGP-100-250 - 1"
      • FGP-UGP-100-100 - 1"
      • FGP-UGP-125-150* - 11⁄4"
      • FGP-UGP-150-150* - 11⁄2"
      • FGP-UGP-200-150* - 2"
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicapipe-fittings-tracpipe-ps-ii-pipe-tracpipe-system
      • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
      • Grupo de produtosPS‑II Fitting, Straight
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-07-01
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC