Publicar produtos
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"

    Traduzido por Google,

    Nosso sistema TracPipe® PS-II

    Sistema de instalação de gás pré-encapsulado, "em uma única etapa", para aplicações subterrâneas, em telhados ou paredes externas. O TracPipe PS-II pode ser instalado sob edifícios, lajes, estradas e calçadas — é perfeito para instalações de gás em diversas aplicações onde rapidez, confiabilidade e segurança são fundamentais.

    O tubo flexível de gás TracPipe PS-II é construído com tubo flexível de gás padrão em aço inoxidável TracPipe, revestido por uma capa de polietileno que funciona como um sistema de contenção ventilado.

    As conexões PS-II são fabricadas em latão com uma porta de ventilação NPT de 1/8" para facilitar a ventilação da luva do conduíte quando exigido pelas normas.

    Especificação

      • Part NumbersSizeWeight Lbs.
        FGP-UGF2-375
        3/8"
        0.9
        FGP-UGF2-500
        1/2"1.15
        FGP-UGF2-750
        3/4"
        1.4
        FGP-UGF2-10001"1.85
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicapipe-fittings-tracpipe-ps-ii-straight-fitting-tracpipe-system
      • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
      • Grupo de produtosPS‑II Fitting, Straight
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-07-01
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC