Publicar produtos
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Traduzido por Google,

    Conexão auto-flare

    Os acessórios do sistema TracPipe® são autopilotáveis ​​e conectam o sistema TracPipe CSST a conexões e aparelhos de gás tradicionais. Não são necessárias ferramentas especiais nem peças adicionais.

    Especificação
    • Part Number     SizeWeight Lbs.
      FGP-AF-F-375     3/8″-1/2″NPT    .25
      FGP-AF-F-500     1/2″    .33
      FGP-AF-F-750     3/4″    .49
      FGP-AF-F-1000     1″    .61
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipe-fittings-tracpipe-system-straight-fitting-female-tracpipe
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de produtosAutoFlare Fitting, Straight, Female
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC