Publicar produtos
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 4 Ports

    Traduzido por Google,

    Os manifolds de 4 portas do sistema TracPipe® funcionam como o centro de distribuição para sistemas de tubulação de gás. São utilizados principalmente para facilitar instalações paralelas ("home-run") para aparelhos individuais. Os manifolds de ferro fundido possuem revestimento de polímero e estão disponíveis em diversos tamanhos de entrada/saída.

    Especificações principais

    • Pressão de operação: até 25 PSIG (pressão máxima)
    • Temperatura de operação: -20°F a 200°F
    • Material: Poliéster cinza ou ferro fundido revestido com epóxi
    • Conformidade: Listado pelas normas ANSI LC1/CSA, NFPA 54, ICC e IAPMO para distribuição segura de gás.
    Especificação
    • Coated Manifold

      • 4 ports 1/2″ female

      4 ports 3/4″ female

      • inlets 1-1/4″ and 1″ female

      Large Manifolds

      • 4 ports 1″ female
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatracpipe-manifold-4-ports-tracpipe-System
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de produtosManifold, 4 Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC