Publicar produtos
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe

    Traduzido por Google,

    Sistemas de tubulação de aço inoxidável corrugado (CSST) para gás natural e propano

    A flexibilidade e os longos comprimentos do sistema TracPipe® CSST o tornam perfeito para trabalhos de remodelação/reparação. Ele pode ser puxado como um fio, o que minimiza a necessidade de remover e substituir paredes, reduzindo potencialmente os custos de construção e os prazos de entrega.

    A resistência superior ao esmagamento do sistema TracPipe® CSST significa que ele se assenta mais reto e é mais fácil de puxar em construções novas. Também facilita o corte. A capacidade de vazão superior do CounterStrike permite que você utilize um tamanho CounterStrike menor e mais econômico.

    Especificação
    • Part Number     SizeReel Length     LB/Reel
      FGP-CS-375-250     3/8″     250     37
      FGP-CS-375-100     3/8"     100     17
      FGP-CS-500-500     1/2”     500     98
      FGP-CS-500-250     1/2”     250     52
      FGP-CS-500-100     1/2”     100     24
      FGP-CS-500-50     1/2”     50     14
      FGP-CS-500-25     1/2”     25     4.6
      FGP-CS-750-250     3/4”     250     70
      FGP-CS-750-100     3/4”     100     31
      FGP-CS-750-50     3/4”     50     18
      FGP-CS-750-25     3/4”     25     5.2
      FGP-CS-100-180     1”     180     70
      FGP-CS-100-100     1”     100     40
      FGP-CS-100-50     1”     50     22
      FGP-CS-100-25     1”     25     8.6
      FGP-CS-125-250     1 1⁄4”     250     129
      FGP-CS-125-150     1 1⁄4”     150     78
      FGP-CS-150-250     1 1⁄4”     250     182
      FGP-CS-150-150     1 1⁄4”     150     103
      FGP-CS-200-150     2”     150     137

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatracpipe-System-pipe-fittings-pipe
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de produtosAutoFlare Fitting, Flange
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC